Kit de fixation angle
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 profilé écrou 6 St M6, zingué
4 vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles DIN 1441/C 7-12, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.713.75 |
---|---|
Couple | M = 10 Nm |
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 55 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewindelänge: 21 | Gewinde: M12 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 16 | Gewinde: M6 | Nuttyp: 6 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 20 | Gewinde: M8 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 25 | Gewinde: M10 | Nuttyp: 10 mm | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 30 | Gewinde: M12 | Nuttyp: 12 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Numéro du tarif douanier
73269098
Kit de fixation angle
Sur demande