item
Cellule robotisée mobile pour prélèvement sur emplacement fixe

Cellule robotisée mobile pour prélèvement sur emplacement fixe

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

La station de travail mobile permet le prélèvement sur emplacement fixe par des cobots à différents endroits. Assisté par une caméra, un robot prélève par exemple des pièces fabriquées qui se trouvent en vrac dans une boîte de transport et les pose de façon autonome sur un convoyeur. Avec la reconnaissance optique, une application de cobot sur une machine-outil à commande numérique avec des ébauches disposées en vrac est également possible.
La conception ouverte de l’application de cobot prévoit suffisamment de place pour des appareils de commande et le câblage. La structure de cadre solide avec une colonne centrale pour le cobot dispose d’une console réglable pour ajouter des capteurs optiques. Le guide d’empilage 8 St permet de positionner les CPC avec les produits de façon optimale pour le système de caméra.
- Cellule robotisée mobile avec des roulettes élévatrice solides
- Beaucoup de place pour des conteneurs et boîtes jusqu’à 600 x 400 mm
- Positionnement sécurisé des CPC grâce au guide d’empilage 8 St d’item
- Console pour fixer un système de caméra
- Fixation du cobot à l’aide de la plaque de montage robot 8
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO