Chariot de transport
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 SystemMobile à roulettes pivotantes
1 Module de levage à pédale (hydraulique), 825 – 1225 mm
1 Plan de travail, surface utile 800x600 mm
Propriétés
Référence | 0.0.708.63 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 38,597 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Superficie útil: 610×410 mm | Altura de trabajo: Variable | |
Superficie útil: 610×410 mm | Altura de trabajo: 680 | |
Superficie útil: 610×410 mm | Altura de trabajo: 950 | |
Superficie útil: 800x600 mm | Altura de trabajo: Variable |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
76109090
Chariot de transport
Sur demande