item
Cerniera in alluminio leggera, set di bulloni D6

Cerniera in alluminio leggera, set di bulloni D6

0.0.621.16


Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Spina cilindroconica con intagli, acciaio, zincato
2 Gusci cuscinetto, PA, nero
Rondella, acciaio, inox
2 Calotte di copertura, PA, grigio
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.621.16
ESD Antistatico = si
Peso m = 25 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Le cerniere in alluminio leggere si prestano a diversi impieghi, sono resistenti e versatili. Il nuovo set di bulloni resistenti all’usura D6 non solo consente di ridurre l’attrito, ma rende le cerniere in grado di scaricare la carica elettrostatica.
Si consiglia l’utilizzo del set di bulloni D6 in particolare per la realizzazione di cerniere personalizzate con profilati ad alette in alluminio leggere (vedere il Catalogo Generale del Sistema dei componenti MB).
Con il set di bulloni D6 è possibile montare comodamente qualsiasi cerniera in alluminio leggera!
Le porte sollevabili devono essere dotate di cerniere uguali, le porte fisse presentano sempre almeno una cerniera destra ed una cerniera sinistra ciascuna.
Prima di procedere al montaggio dei perni, è necessario lubrificarli.
Disposizione di una cerniera destra ed una cerniera sinistra per la realizzazione di una porta antisollevamento.
Tutte le cerniere Al leggere presentano le quote di accoppiamento riportate in figura, indipendentemente dalla serie e dalla versione.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
73182900