item
Tampone D11x5 sk

Tampone D11x5 sk

0.0.667.78


Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Tamponi D11x5 adesiva

Proprietà

Nr. articolo 0.0.667.78
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 2 g
Unita di consegna 1 set
Materiale PU

Descrizione

Le vaschette ad incastro 8 105x130 per l’ergologistica® item promuovono una rapida organizzazione ed ergonomia della postazione di lavoro grazie alla semplicità di isolamento, prelievo e posizionamento nel campo di presa individuale.
Grazie al supporto integrato, la vaschetta ad incastro si aggancia e si sgancia con facilità dal profilato di tamponamento 8 50x10 (0.0.664.34), dal profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 (0.0.664.51), nonché da una qualsiasi scanalatura orizzontale 8.
All’occorrenza, le vaschette possono essere sganciate e posizionate, grazie ai tamponi D11x5 sk, saldamente sulla superficie di lavoro, ancora più vicino al processo.
Per le aree sensibili alle scariche elettrostatiche è disponibile una vaschetta ad incastro specifica.
Il campo di etichettatura ben visibile assicura il rapido reperimento dei componenti desiderati.
Rispetto ai metodi tradizionali, nei quali le perdite di tempo dovute a movimenti superflui sono notevoli, questa filosofia di predisposizione dei materiali migliora tangibilmente i tempi di ciclo e quindi la produttività.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
39269097