Al centro delle novità 09/2009 troviamo interessanti prodotti per la postazione di lavoro ergonomica e innovazioni per la costruzione di elementi divisori. Nelle pagine seguenti potrete infatti valutare molteplici dispositivi di movimentazione, dispositivi per la sospensione di utensili e pratiche superfici di appoggio per la
predisposizione e il trasporto del materiale.
Inoltre scoprirete come erigere e collegare velocemente pareti divisorie leggerissime o come sigillare porte a regola d’arte.
Con i nuovi componenti del Sistema dei Componenti MB potrete costruire senza difficoltà molte applicazioni speciali senza dover fare i conti con complicate progettazioni o lunghe lavorazioni.
Approfittate delle innovazioni item – le vostre idee hanno valore

item ikasys - il pratico catalogo del sistema item su DVD - viene aggiornato. Presenti i nuovi prodotti descritti nelle Novità 04/2009, a completamento della lista programmi sono disponibili i seguenti nuovi formati: AutoCAD 2010, Inventor 2010, Solid Edge ST e Solid Works 2009.
Questo Update di 245 MB può essere eseguito solo se prima si è installato il DVD base ikasys. Sistema dei componenti MB oppure RS: richieste d'offerta, ordini, dati tecnici, vari formati CAD - semplicemente con item ikasys.
L'Update è disponibile nella pagina service/item/ikasys

Premiato: Set di collegamento Klick 8
Un prodotto capace di distinguersi per lo stile e funzionalità. Nuovamente il laboratorio di ricerca di item è riuscito a coniugare perfettamente due aspetti non sempre compatibili. Ne consegue un articolo in apparenza semplice, ma capace di nascondere un elevatissimo standard di flessibilità.
L’apprezzamento non arriva solo dalla nostra stimata clientela ma da un organo internazionale, attraverso il prestigioso “reddot design award”, il quale in più di un’occasione ha premiato le idee ed il nostro lavoro Set di collegamento Klick 8
Malta
Informiamo che al fine di migliorare il servizio alla propria clientela, la item international ha incaricato la filiale italiana; item s.r.l. di annoverare nella propria area di competenza la nazione di Malta.

item immagine Desktop
Per accontentare le numerose richieste sono disponibili i desktop in formato JPG (1024x768 Pixel) con diverse grafiche raffiguranti il ns. Sistema. clicca qui.......
Una finestra aperta sulle iniziative e gli sviluppi del nostro e Vostro innovativo Sistema.
L'area tecnico commerciale sarà lieta di condividere con Voi aspetti e curiosità.

item viene nuovamente premiata: KLE
Ancora una volta un prodotto del Sistema dei Componenti MB viene premiato da una giuria internazionale per il suo originale design unito ad un elevato contenuto tecnico: La Unità lineare KLE è stata premiata con il reddot design award 2008.

voi sapere di più, clicca qui ...