Eventi // Serie X 

La nuova Serie X del Sistema dei Componenti MB

Configurazione di pregio. Nuovo design. Massima funzionalità.

Profilato X:

La nuova Serie X di item — il sistema di profilati diverso. Il nuovo design presenta profilati chiusi e ordinati con superfici laterali armoniche. Il ridottissimo raggio di smusso degli spigoli consente di collegare fra loro i profilati in modo continuo e quasi impercettibile: massima funzionalità e contorni precisi, senza spigoli sporgenti.

Nuovo ma allo stesso tempo collaudato — tutti i profilati X 8 presentano la scanalatura universale dei profilati 8, che ne garantisce la completa compatibilità con il Sistema dei Componenti MB.

Tutte le sezioni trasversali dei profilati sono disponibili anche con scanalature coperte. Le coperture dei profilati sono apribili: all’occorrenza si crea ovunque in modo immediato una possibilità di collegamento, ma proprio solo laddove necessario — per il resto, rimane la lucentezza tipica della superficie in alluminio anodizzato.

Componenti X:  conseguente oggettività e linea chiara. Sobrietà della struttura di profilati per una maggiore concentrazione sull’essenziale, il processo. L’individualità delle costruzioni emerge con più forza e sottolinea l’elevato valore della macchina.

I discreti elementi accessori, di colore grigio, si integrano in questa filosofia senza saldature. La linea chiara della configurazione è applicata fino ai minimi dettagli e fa della struttura complessiva un insieme armonico.

Il vantaggio pratico della linea chiara:le strutture realizzate con i profilati del Sistema dei Componenti X sono particolarmente indicate per applicazioni industriali con forti esigenze in fatto di pulizia, come ad es. per ambienti sterili. È il vantaggio della forma chiusa a convincere: lo sporco non ha alcuna possibilità di penetrare nelle fessure. Le scanalature coperte impediscono alle particelle di depositarsi.

- Costruzione di macchine ed impianti

- Dispositivi di protezione

- Prodotti destinati all’impiego in ambienti sterili

- Divisori

 

L'innovativo Sistema di costruzione della Serie X valorizza l'estetica della Vostra realizzazione. 
 
L'ingegnosità della tecnica unita all'originalità del design.
La Serie X ha ricevuto il prestigioso premio "iF Product design Award 2008".