Unità lineari KLE -
Prestazioni elevate ad ingombro ridotto

immagine: item unità lineari KLE

Le unità lineari compatte LR di item uniscono ad un ingombro ridotto la funzionalità di una guida lineare con trasmissione a cinghia dentata integrata. Sono particolarmente indicate per i posizionamenti ad elevata velocità di marcia e si contraddistinguono sia per la grande silenziosità di funzionamento che per l'elevata capacità di carico e l'usura ridotta degli elementi di azionamento.



Unità lineari KLE i vantaggi:
- prestazioni elevate ad ingombro ridotto
- lunga durata e scorrimento più agevole grazie ai rulli di scorrimento maggiorati
- elementi funzionali interni coperti dalla cinghia dentata e protetti contro
   il contatto e l'ingresso di sporcizia
- maggiore sicurezza operativa grazie all'assenza di parti esterne in movimento
- grande compattezza delle misure modulari delle serie 6 e 8
- scanalature del profilato item per il fissaggio e il montaggio degli
  elementi costruttivi
- costi e tempi di manutenzione ridotti dal momento che tutti gli elementi
  sono accessibili dall'esterno
- possibilità di realizzare assi con lunghezza personalizzata, lunghezza
  max. dell'involucro pari a 6000 mm
- possibilità di adattamento a qualsiasi motore grazie ai giunti universali del
  set di trasmissione
- possibilità di sincronizzazione di più unità lineari con un motore di trasmissione
- fissaggio degli interruttori di fine corsa e guida dei cavi integrati
- ridotti tempi di consegna grazie al sistema costruttivo modulare
 

Unità lineari KLE elementi accessori :
Ingegnosi elementi accessori completano la gamma delle unità lineari KLE e consentono una grande semplicità di montaggio di slitte e moduli di azionamento.
 

immagine: KLE Piastre slitta

Unità lineari KLE Piastre slitta 
Soluzione premontata o realizzata su misura per i componenti in movimento dell'unità KLE.
Nei sistemi a più assi la piastra slitta rappresenta anche un fissaggio stabile per unità lineari collegate le une alle altre.
 
 

immagine: KLE Set di trasmissione

Unità lineari KLE Set di trasmissione
I set di trasmissione consentono di collegare qualsiasi motore alle trasmissioni a cinghia dentata delle unità KLE. Questo sistema modulare si contraddistingue per la ridotta necessità di lavorazione e la trasmissione della coppia di serraggio ad accoppiamento geometrico.
 
 

immagine: Set di sincronizzazione

Unità lineari KLE Set di sincronizzazione
Il collegamento di più KLE a sistemi di azionamento paralleli accoppiati avviene mediante l'utilizzo di set di sincronizzazione già predisposti. Ad eccezione del taglio dell'albero di collegamento, non è necessaria nessun'altra lavorazione aggiuntiva.
 

immagine: Interruttore di fi ne corsa

Unità lineari KLE Interruttore di fine corsa 
Speciali scanalature del profi lato negli involucri delle unità KLE consentono di posizionare liberamente gli interruttori di fi ne corsa integrati (fi no a 4 pezzi per unità lineare). La lamiera di contatto di serie della slitta consente di determinare i punti di riferimento e i punti di fi ne corsa.
 
 
 

Unità lineari KLE Design

Le nuove unità lineari KLE vengono premiate da una giuria internazionale per il suo originale design unito ad un elevato contenuto tecnico: la Unità lineare KLE è stata premiata con il reddot design award 2008 e si candida per il "Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2008".