Domanda: Esistono indicazioni di carico per le piastre di base e di trasporto item? Qual è il peso che possono sollevare le piastre ed i golfari? |
Risposta: Limitiamo la portata delle nostre piastre di base e di trasporto a 10.000 N (per questa ragione non esiste alcuna versione M20 o superiore), in modo da evitare la deformazione del materiale. Per i golfari, valgono le indicazioni standard in merito alla portata. Queste valgono anche per le nostre piastre di base e di trasporto, e sono riportate anche sui piedini. Golfari M16 DIN 580: carico massimo in trazione 7000 N - lunghezza filetto nominale 1x D. |
In caso di ulteriori domande, non esitate a contattare il partner commerciale più vicino a Voi o inviate una e-mail a: info@item-italia.com