Domanda:

Come definisce item l'antistaticità delle piastre in plastica? A questo proposito, l'impiego di termini quali conduttore di terra, 'antistatico, 'conduttivo e conduttore è spesso motivo di confusione.

Risposta:

La misura di tutto è la resistenza superficiale di una piastra.  questa a determinare se il portatore di carica (elettrone o positrone) arriva su una superficie e se eventualmente vi rimane, provocando dei problemi. Una resistenza superficiale elevata favorisce questa situazione, mentre una resistenza bassa determina una deviazione della carica. I concetti più o meno precisi inerenti l'antistaticità sono quindi collegati a determinate resistenze superficiali:

< 105  Ohm: conduttore, materiale non caricabile, possibile messa a terra della carica

< 109 Ohm: conduttivo, materiale non caricabile, possibile messa a terra della carica

< 1012 Ohm: antistatico, zona di transizione: materiale normalmente non caricabile, possibile messa a terra della carica, ma soggetta a limitazioni

> 1012  Ohm: isolante, materiale caricabile, messa a terra della carica non possibile.

La resistenza di dispersione degli elementi piani in plastica li colloca nella categoria antistatico, fra 109 e circa 1011 Ohm. Questo significa che, per attrito, non si generano cariche statiche, in quanto i portatori di carica in superficie vengono messi a terra in misura sufficiente. I componenti elettronici ivi posati non subiscono quindi danni. Tuttavia, se i portatori di carica di un altro componente già caricato  passano ad un componente posato sulla superficie, la capacità di messa a terra della plastica non è più sufficiente per garantire una protezione certa contro queste cariche. Per questo motivo, si rende necessario inserire sulla superficie materiali conduttivi o conduttori.

In caso di ulteriori domande, non esitate a contattare il partner commerciale più vicino a Voi o inviate una e-mail a: info@item-italia.com