Domanda: E' possibile utilizzare i tubolari in acciaio legato comunemente in commercio con i set di scorrimento 8 50 di item (tecnologia di trasporto)? |
Risposta: Dalle ricerche effettuate risulta che questo è assolutamente possibile con il tubolare 50x3 di 1.4301, diametro interno 44,8 mm. Questi tubolari sono merce standard e possono essere acquistati dai fornitori abituali. Prima di incorporare durante lo stampaggio la flangia di trasporto, il giunto saldato interno dovrebbe essere rimosso con la lima e le filettature di testa, sia interne sia esterne, andrebbero sbavate. Il vantaggio dei tubolari in acciaio consiste nel fatto che non sono soggetti a danneggiamenti anche nel trasporto di merce a spigoli vivi e, quindi, anche dopo un esercizio prolungato mantengono inalterato il loro aspetto estetico. |
Domanda: Qual è la resistenza alle temperature dei profilati di sicurezza e di protezione di item? Ci sono dati concreti e esperienze a questo proposito? |
Risposta: Il profilato di sicurezza e protezione svolge senza problemi le sue funzioni fino ad una temperatura di +70°C, a temperature superiori si verificano delle variazioni di colore. Esso mantiene comunque inalterata la sua forma fino a circa +100°C |
In caso di ulteriori domande, non esitate a contattare il partner commerciale più vicino a Voi o inviate una e-mail a: info@item-italia.com