Lavorare con gli elementi del Sistema dei Componenti MB di item è semplice, razionale e rapido. Tuttavia, alcuni elementi del Sistema richiedono spiegazioni più approfondite di quelle riportate nella documentazione presente sui cataloghi. Non esitate ad informarVi nella sezione "Domande sul prodotto" o date un'occhiata alle istruzioni di montaggio:

Al momento, le nostre istruzioni di montaggio sono disponibili unicamente in lingua tedesca o inglese.

 

   
Unità lineari KLE 3,4 MB
   
MB Neuheiten Arbeitsplatzgestaltung 311 KB
Aluminiumprofile (Datenblatt Toleranzen) 300 KB
Automatik-Verbindungssatz 842 KB
Bohreinheit 954 KB
Dynamikelemente 12 (Linearführung 12 D25) 2138 KB
Gehrungsverbinder 8 246 KB
Giunti D30 551 KB
Giunti D55 529 KB
Giunti D80 529 KB
Hubsäule 8 200x170 1225 KB
Hubtür-System 257 KB
Kettentrieb 727 KB
Kugelumlaufführung PS 4-15 316 KB
Leuchte 55W 925 KB
Rollenführung 5 D6 218 KB
Rollenführung 8 D14 310 KB
Rollenführung 8 D25 320KB
Rollenführung 8 D6 323 KB
Rollladensystem 3.122 KB
Rollensatz f. Eckverbinder 8 32x18 60 KB
Scharnier-Al-leicht 65 KB
Schlosssystem 6-8  
Stabmattenschloßsystem 630KB
Strahler 35W  
Zahnriemenumlenkung 5R 10 619 KB
Zahnriemenumlenkung 8 R25 3.656 KB
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 4.0 MB
Verschlusssysteme 590KB
   
Einbauschloss-System 8 670 KB
Sicherheits-Verriegelung 70 KB
   

 
In caso di ulteriori domande, non esitate a contattare il partner commerciale più vicino a Voi