item
Podstawowa stacja robocza do robotów

Podstawowa stacja robocza do robotów

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Stacjonarna stacja robocza do robotów to rama profilowa do wszechstronnego zastosowania, która pozwala na budowę indywidualnych systemów zrobotyzowanych. Rozwiązanie wzorcowe ma powierzchnię roboczą z rowkami na całej długości. Rama jest kompatybilna z systemem modułowym item. Ramę można dopasować do każdego wymiaru i bez trudu skonfigurować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, montując np. płyty albo drzwi.
Po bokach, między płytą rowkową a ramą są dwie szczeliny, w których można ułożyć kable prowadzące do kobota. Dzięki temu w konstrukcji nośnej można bezpiecznie zainstalować układ sterowania robota współpracującego. Otwory można wykończyć, montując listwę szczotkową 8 H40 item, która zapewnia hermetyczne zamknięcie.
– Stabilna rama stołu wykonana z profili serii 8
– Łatwe dopasowanie do różnych modeli kobotów
– Podłączenie kobota za pomocą płyty montażowej robota 8
– Wytrzymałe nóżki nastawne z możliwością wypoziomowania i wyrównania
– Powierzchnia robocza z płytą rowkową X 8 40 do dowolnego zastosowania

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania, trybu pracy oraz modelu robota należy sprawdzić stateczność i konstrukcję.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD