Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blaszka mocująca, St, ocynk.
1 nakładka zaciskowa, GD-Zn
1 wpust przesuwny V 8 St M8, ocynk.
1 śruba z łbem soczewkowym M8x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.717.57 |
---|---|
moment | M = 8 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 43,3 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098