item
Regał FIFO z elementów systemu profili rurowych D30

Regał FIFO z elementów systemu profili rurowych D30

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Ten regał FIFO z dwoma poziomami na materiały ułatwia procesy intralogistyczne. W regale przelotowym FIFO w wersji podstawowej pojemniki KLT układane są na trzech ułożonych pod kątem listwach rolkowych przypadających na jeden poziom. To rozwiązanie intralogistyczne z możliwością załadunku od tyłu wykonane jest z profili aluminiowych systemu modułowego Lean Production item.
– Sprawne dostarczanie materiałów
– Dwa poziomy magazynowania z listwami rolkowymi na pełne pojemniki KLT
– Poziom zwrotny na puste pojemniki
– Szyldy na opis zapewniają przejrzystość podczas komisjonowania
– Wymiary modelu podstawowego: 1200 x 1000 x 1100 mm
– Model podstawowy pasujący do pojemników transportowych o spodzie 400 x 300 mm
– Możliwość łatwego dopasowania konstrukcji na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool
– Dostępne są również inne wersje w postaci rozwiązań wzorcowych

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD