item
Wytrzymały wózek do transportu długich profili 3 m

Wytrzymały wózek do transportu długich profili 3 m

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Wózek z profili serii 8 nadaje się do transportu elementów o długości do 3 m. Elastyczne profile maskujące 8 32x4 chronią przewożone ładunki przed zarysowaniem, a dzięki ryflowanej powierzchni zapewniają właściwości antypoślizgowe. Wytrzymałe rolki skrętne D100 item pozwalają na dowolne i łatwe pozycjonowanie wózka do transportu długich profili i dostosowanie go do potrzeb procesów intralogistycznych.
Wymiary modelu podstawowego wynoszą 3180 x 490 x 1540 mm (dł. x szer. x wys.). Wózek można indywidualnie skonfigurować, dostosowując go do wymogów przepływu towarowego. Nie wolno przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wynoszącego 600 kg. Pamiętać należy również o tym, aby obciążenia rozłożyć na wózku równomiernie.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD