Dane techniczne
Zakres dostawy
2 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynkowane
2 zaślepki przyłącza uziemiającego 8, PA-GF, czarne
1 przewód uziemiający pleciony, Cu, cynowany
2 nakrętki sześciokątne DIN936-M8, St, czarne
2 trzpienie z gwintem DIN 916-M8x30, St, ocynk.
2 podkładki ząbkowane DIN 6798-8,4, St, ocynk.
2 nakrętki zabezpieczające M8, St, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.486.95 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 125 g |
JOP | 1 zestaw |
moment | M = 25 Nm |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
Kod taryfy celnej
85359000