Płytki przyłącza pneumatycznego 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.678.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 248 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
External dimension: 80x40 | Connecting thread: G 3/8 | |
External dimension: 80x80 | Connecting thread: G 1 | |
External dimension: 80x40 | Connecting thread: G 1/2 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27299211
eCl@ss 5.0
27299211
eCl@ss 5.1
27299211
eCl@ss 6.0.1
27299211
eCl@ss 7.1
27299211
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
UNSPSC 9.0
27131601
UNSPSC 7.0
27131601
Kod taryfy celnej
79070000
Płytki przyłącza pneumatycznego 8
Na zapytanie