Praska smarowna dla jednostki łożyskowej kulowej D14
0.0.644.88
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Końcówka z igłą
Zawartość: 50 ml
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.644.88 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 150 g |
JOP | 1 sztuka |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21043102
eCl@ss 4.0
21043102
eCl@ss 4.1
21043102
eCl@ss 5.0
21043102
eCl@ss 5.1
21043102
UNSPSC 7.0
27112901
UNSPSC 9.0
27112901
eCl@ss 6.0.1
21043102
eCl@ss 7.1
21043102
eCl@ss 11.0
21043102
Kod taryfy celnej
84669360
Praska smarowna dla jednostki łożyskowej kulowej D14
0.0.644.88
Na zapytanie