Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.624.92 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 8,47 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,8 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 20,34 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 20,34 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 2,29 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 3500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,14 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 8,14 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
2/4 Warianty pasują do "Sztuka" | ||||||
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | ||||
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | ||||
Inne warianty tej rodziny produktów | ||||||
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | ||||
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.