Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.001.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 26,22 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 54,91 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 88,07 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 358,87 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 7,1 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 29,36 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 59,81 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
2/4 Warianty pasują do "Sztuka" | ||||||
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | ||||
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | ||||
Inne warianty tej rodziny produktów | ||||||
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | ||||
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.