Profil systemu składowania 8 120x60 zestaw montażowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.662.57
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki, PA-GF
8 śrub z łbem kulistym, samowiercące 3,9x16 TX 20, St, ocynk.
2 trzpienie gwintowane DIN 916-M6x16, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.662.57 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 63 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
39269097
Profil systemu składowania 8 120x60 zestaw montażowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.662.57
Na zapytanie