Przewód podłączeniowy do sieci z uziemieniem 5m, kolor czarny
0.0.712.79
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Długość przewodu 5 m (1,5 mm²)
Końcówka kablowa oczkowa o średnicy 6,5 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.712.79 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 590 g |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444290
Przewód podłączeniowy do sieci z uziemieniem 5m, kolor czarny
0.0.712.79
Na zapytanie