Dane techniczne
Zakres dostawy
rolka bieżna D60, St
ogumienie PU, 92 Sh A, żółte
tulejka łożyskowa St, ocynkowana
zabezpieczenie osiowe, St, ocynkowane
zaślepka, POM, czarna
śruba z łbem stożkowym DIN 7981 M8x35
C = 9.360 N
C0 = 5.000 N
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.608.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 270 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000