Dane techniczne
Zakres dostawy
mocowanie słupka, St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
3 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
2 specjalne wpusty przesuwne 8 St 2xM8-130 M8, St, ocynk.
8 podkładek DIN 125-8, St, ocynk.
8 śrub z łbem sześciokątnym ISO4017-M8x16, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.651.44 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 813 g |
JOP | 1 zestaw |
moment | M = 25 Nm |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098