Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki korpusu, GD-Zn, czarne
2 zabezpieczenia antyrotacyjne, GD-Zn, czarne
1 trzpień z gwintem DIN 913-M5x10, czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.441.33 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 70 g |
siła max. | Fmax. = 400 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000