Zaczep do kabli i przewodów 8
0.0.196.65
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Zaczep do kabli i przewodów 8, PA, czarny
1 O-pierścień 22x2, Si (MVQ/VMQ), 60 Shore A
1 śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M4x10, St,ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.196.65 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 10 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Zaczep do kabli i przewodów 8
0.0.196.65
Na zapytanie