Dane techniczne
Zakres dostawy
1 element zamykający, GD-Zn, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
2 klucze
1 kaseta zamka, Al, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
2 wpusty przesuwne 8 St M5, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.715.40 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 528 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090