Dane techniczne
Zakres dostawy
PA-GF, czarny
trzpień kulkowy, St, ocynkowany
siła trzymaniamax. = 75 N.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.388.20 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 25 g |
Siła mocowania | 75 N |
JOP | 1 sztuka |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097