Le travail avec les éléments modulaires du système de construction item est simple, rationnel et rapide. Certains éléments du système nécessitent toutefois des explications plus approfondies que l'on ne trouve pas dans nos catalogues. Informez-vous grâce à la rubrique „Questions sur les produits“ ou jetez un coup d'oeil aux notices de montage :

Nouveau  
Accouplement D30 551 KB
Accouplement D55 519 KB
Accouplement D80 529 KB
Bloc d'entraînement 8 80 R25 4.0 MB
Bloc d'entraînement 8 40 R25 3.6 MB
Chariot à billes PS 4-15 316 KB
Bloc d'entraînement 5 40 R10 619 KB
Charnières légères Al 65 KB
Charnière pour fixation d'angle 8 32x18 55 KB
Colonne réglable 8 200x170 1225 KB
Contact à interverrouillage 70 KB
Dispositif d'interverrouillage 2NC 60 KB
Eléments dynamiques 12 (Guidage linéaire 12 D25) 2138 KB
Fixations automatiques 842 KB
MB Nouveautés Postes de travail 311 KB
Fixations à onglet 8 246 KB
Porte à guillotine 2,3 MB
Renvoi de chaîne 727 KB
Lampe de poste 55W 925 KB
Guidage à galets 5 D6 218 KB
Guidage à galets 8 D-14 310 KB
Guidage à galets 8 D25 320KB
Guidage à galets 8 D6 323 KB
Kit roulette pour fixation d'angle 60 KB
Lampe 35 W  
Système de fermeture grillage double fil 630KB
Repose-pieds 141 KB
Systèmes de fermeture 141 KB
Systèmes de fermeture 6-8  
Système de volet roulant (RS) 3 122 KB
Unité de perçage 954 KB
Unités linéaires KLE 3,5 MB
Profilés en aluminium (Fiche technique des tolérances) 300 KB

 
En cas de doute ou pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre distributeur local.