Krycí profil XMS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.697.59 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,42 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,01 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,271 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,09 cm4 |
| Hmotnost | m = 369 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,225 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,37 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Forme: arrondi | largeur: 112 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Forme: arrondi | largeur: 112 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
| Forme: coudé | largeur: 112 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Forme: coudé | largeur: 112 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
| Forme: droit | largeur: 45 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Forme: droit | largeur: 45 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Forme: droit | largeur: 80mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Forme: droit | largeur: 80mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990