Adaptační objímka upevňovacího držáku D30 válečkové lišty ESD, černý odstín
0.0.648.74
Technické údaje
Rozsah dodávky
Adaptační objímka upevňovacího držáku, PA–ESD
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.74 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 20 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
Popis
Jednoduše nasuňte adaptační objímku do upevňovacího držáku D30 válečkové lišty a poté vložte (profilovou) trubku D30. To je vše, co je potřeba pro montáž odolné vodorovné nebo svislé příčky, kterou lze přemístit nebo upevnit.
Adaptační objímka upevňovacího držáku D30 válečkové lišty St je bezpečná z hlediska ESD, což znamená, že i citlivé součástky jsou na skluzech chráněny maximálním možným způsobem.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097