Adaptérový deskový profil 80x16
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.81 | 
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Plocha průřezu | A = 12,36 cm2 | 
| Hmotnost | m = 3,34 kg/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Barva | přírodní odstín | 
Popis
Profily se opracují podle geometrie připojení strojních součástí. Pro upevnění se mohou použít šroubové spoje se šrouby a drážkovými maticemi nebo upínací prvky, které umožňují dodatečné nastavení.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23250390
eCl@ss 7.1
 23250390
eCl@ss 11.0
 23250390
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
Číslo celního tarifu
 76042100
Adaptérový deskový profil 80x16
* Povinný údaj