Svorka adaptérové desky
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.05 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 22 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Barva | přírodní odstín | 
Popis
Profily se opracují podle geometrie připojení strojních součástí. Pro upevnění se mohou použít šroubové spoje se šrouby a drážkovými maticemi nebo upínací prvky, které umožňují dodatečné nastavení.
Díky spojení boční drážky adaptační desky a drážky konstrukce z profilů lze profilem posouvat nebo jej přestavovat vůči konstrukci. Takto se připojené strojní součásti snadno upevňují a přestavují.
Upínací prvky by se měly používat zásadně v párech umístěných proti sobě.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 8 | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 6.0.1
 23250311
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Číslo celního tarifu
 76169990