Adaptérový deskový profil 120x16
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.07 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 18,76 cm2 |
| Hmotnost | m = 5,07 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Profily se opracují podle geometrie připojení strojních součástí. Pro upevnění se mohou použít šroubové spoje se šrouby a drážkovými maticemi nebo upínací prvky, které umožňují dodatečné nastavení.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76042990