Adaptér pro monitory 8 VESA 75–100 PA

0.0.615.48


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 adaptační deska, PA-GF, černý odstín
2 prvky proti pootočení, zinkový odlitek, PÚ: pozinkování
4 šrouby M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ⌀4,3, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 šestihranné matice M8, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.615.48
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 150 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Adaptér pro monitory umožňuje instalaci plochých obrazovek (se standardním uchycením VESA 75 nebo 100) na pracovní stoly nebo výrobní řídicí stanice. Geometrie spojení využívá modulární rozměry profilů řady 8 a umožňuje tak použití typických upínacích prvků (profily drážky 8, zátěžový závěs 8 40 x 40 atd.). Volitelné funkce proti pootočení mechanicky zajistí nastavenou polohu.
Adaptér pro monitory 8 VESA 75–100 PA se vyrábí z plastu odolného proti ESD, který brání vytváření elektrostatických výbojů a umožňuje pomalé vybíjení, které chrání citlivé součástky.
Maximální přípustné zatížení adaptéru pro monitor 8 VESA 75–100 PA:
Fmax. = 120 N
Šrouby M8: Mmax. = 8 Nm
Šrouby M4: Mmax. = 3 Nm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097