Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.723.70 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,56 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
Popis
Různé modely kobotů od ABB lze upevnit přímo pomocí adaptérové desky. K adaptérové desce lze pomocí příslušné montážní desky robotu přišroubovat řadu dalších modelů robotů.
Díky integrovanému ovládání lze zvedací sloupek ovládat přímo z kobotu, takže funguje jako prodloužení dosahu. Adaptérová deska zvedacího sloupku 8 200x200 zajišťuje, že se zvedacím sloupkem lze používat koboty od všech předních dodavatelů. Připojují se buď přímo, nebo v kombinaci s příslušnou montážní deskou robotu.
Montážní deska zvedacího sloupku 8 240x200 St slouží k přímému připojení zvedacího sloupku k rámu z profilu item, a to buď shora, nebo zespodu.
Montážní pokyny
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990