Magnetická západka
Technické údaje
Rozsah dodávky
tělo západky, zinkový odlitek
kryt západky, PA-GF, šedý odstín
šroub s plochou hlavou DIN 921-M5x6, ocel, PÚ: pozinkování, jako přídržná destička
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M5x16, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.601.70 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 38 g |
| Přídržná síla | 20 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Integrované polohovací pomůcky poskytují dvě různé hloubky vroubkování. Odlomením polohovacích pomůcek je také možné nastavit magnetickou západku X na libovolnou hloubku vroubkování v rozsahu 0–10 mm. K tomuto účelu je drážka v základně pouzdra.
Přídržná síla F = 20 N
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Maß X: 20 | Maß Y: 40 | Maß Z: 27.5 | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Maß X: 16 | Maß Y: 38 | Maß Z: 22 | |
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Maß X: 14 | Maß Y: 28 | Maß Z: 15 | |
| Baureihe: 5 | Farbe: grau | Maß X: 14 | Maß Y: 28 | Maß Z: 15 | |
| Baureihe: X | Farbe: grau | Maß X: 22 | Maß Y: 20 | Maß Z: 24 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
85051990


schwarz


grau