Úhelník Zn


Vybraná varianta
Úhelník 12 60x60 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.003.20)
Úhelník 12 60x60 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.003.20
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.003.20
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 350 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Umožňuje silový styk profilů bez potřeby dalšího opracování a lze jej použít jako dodatečné vyztužení spojů profilů nebo jako prvek pro upevnění libovolných komponentů na daný profil.
Jako speciální aplikace je úhelník vhodný pro spojení kanálových profilů. Zaoblení hran brání poškození kabelu.
Při použití jako vyztužení spojů větších profilů resp. kanálových profilů lze použít paralelně několik úhelníků.
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Modelo:  Individual
Serie:  5Dimensiones exteriores:  40x40Modelo:  Doble
Serie:  6Dimensiones exteriores:  30x30Modelo:  Individual
Serie:  6Dimensiones exteriores:  60x60Modelo:  Doble
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Modelo:  Individual
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Modelo:  Doble
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x80Modelo:  Doble
Serie:  12Dimensiones exteriores:  60x60Modelo:  Individual
Serie:  12Dimensiones exteriores:  120x120Modelo:  Doble

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000