Zarážkový profil zásobníku 8 50x10
Vybraná varianta

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 ESD, přírodní odstín
0.0.664.87
0.0.664.87
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.87 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 767 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Hliník, pasivovaný titan |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Verze s titanovou pasivací udržuje komponenty citlivé na ESD v bezpečí.
Poznámka: Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 se pro větší bezpečnost upevní závrtnými šrouby.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Zarážkový profil zásobníku 8 50x10
Vybraná varianta

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 ESD, přírodní odstín
0.0.664.87
0.0.664.87
* Povinný údaj