Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10, montážní sada


Vybraná varianta
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10, montážní sada, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.664.76)
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10, montážní sada, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.664.76
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 krytky, PA-GF
4 závrtné šrouby DIN 916 M6 x 8, ocel, pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.76
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 10 g
Dodací jednotka1 sada
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 se jednoduše zavěsí do drážky řady 8 a vytvoří tak definovanou zábranu. Kontejnery jsou tak bezpečně upevněny na místě. Polootevřené boxy a bedny se stohovacími okraji vystupují dostatečně daleko, aby vytvořily plynulý přechod pro přesun drobného materiálu do třídicí zóny. Přímý odběr drobných dílů je také ergonomičtější.Komplexní systém popisování zajišťuje rychlou a jasnou identifikaci různých kontejnerů a skladovacích prostor.
Verze s titanovou pasivací udržuje komponenty citlivé na ESD v bezpečí.
Poznámka: Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 se pro větší bezpečnost upevní závrtnými šrouby.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

S ochranou proti elektrostatickému výboji:  Barva:  Černá Černá
S ochranou proti elektrostatickému výboji:  XBarva:  Šedá Šedá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
39269097