Podložka s ochranou proti ztracení


Vybraná varianta
Podložka proti ztrátě šroubu M4, přírodní odstín (0.0.627.71)
Podložka proti ztrátě šroubu M4, přírodní odstín
0.0.627.71
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.627.71
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM4
Hmotnostm = 0,1 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvapřírodní odstín

Popis

Kombinací podložek proti ztrátě šroubů (M4,M5, M6) se šrouby, vytvoříte spojení (např pro univerzální držáky nebo úhelníky), které se neztratí. Jednoduše ji navlékněte na prostrčený šroub – po povolení spoje zůstane šroub bezpečně v otvoru plošné výplně.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097