Protiskluzová páska SA


Vybraná varianta
Páska protiskluzová výstražná SA (0.0.651.01)
Páska protiskluzová výstražná SA
0.0.651.01
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Podklad: PE
Celková tloušťka 1 mm
Hodnota protiskluznosti R13 DIN 51130 (v souladu s požadavky BGR 181)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.651.01
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 43 g/m
Dodací jednotka1 role à 6 m

Popis

Protiskluzová výstražná páska SA (žluté a černé pruhy)
Tato samolepicí protiskluzová páska má stupeň kluznosti R13, což je v současné době nejvyšší kategorie podle normy DIN 51130. Její drsný zrnitý povrch zajišťuje větší bezpečnost na schodech a plošinách. Žlutá a černá barva dobře vyniká a zvýrazňuje nebezpečná místa. Je však ideální i pro značení schodů nebo podest.
Robustní páska se přizpůsobí struktuře povrchu, je odolná vůči chemikáliím a velmi snadno se aplikuje.

Varianty

Řadit podle

Farbe:  schwarz schwarz
Farbe:  schwarz-gelb schwarz-gelb

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Číslo celního tarifu
59061000