Antivibrační podložka D80, nerez

0.0.458.93


Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

vlastní tlumení: cca 15%
vlastní kmitočet: 20-25 Hz
rezonanční poměr: cca 3,3
statické zatížení Fstat: 2 000 N
max. dynamické tlakové zatížení Fdyn: 10 000 N

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.458.93
Průměrd = 80 mm
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 115 g
Max. sílaFmax. = 10 000 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Antivibrační podložka je určena pro stavěcí nožky D80. Slouží k tlumení rázů a vibrací na principu tření.
Materiál je odolný proti stárnutí a korozi a také vůči olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům.
Při použití antivibrační podložky a nerezové stavěcí nožky D80, může být elektrostatický náboj odváděn skrze podložku.
Bez zatížení je zástavbová výška h = 9 mm.
V závislosti na síle zatížení F se výška h sníží o stlačení a.
Stupeň tlumení vibrací závisí na budicím kmitočtu. Rázy (buzení pod vlastním kmitočtem) se redukují vlastním tlumením.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
73141200