Hnací kladka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.731.38 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,16 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Řemenice je vybavena hnacím hřídelem pro připojení k řetězovému kolu v upevňovací sadě motoru pro nepřímý pohon. Slepý otvor na druhé straně lze použít k připojení k synchronizační sadě 8 40 (0.0.703.07).
Varianty
Řadit podle
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 120 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 160 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 200 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 240 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 320 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 400 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 120 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 160 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 200 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 240 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 320 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 400 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento directo | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Tipos de accionamiento: Accionamiento indirecto | Anchura total: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900