Hnací kladka


Vybraná varianta
Hnací kladka, dopravník s ozubeným řemenem 8 40-80 (0.0.709.28)
Hnací kladka, dopravník s ozubeným řemenem 8 40-80
0.0.709.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 hnací kladka T5, hliník
2 naklápěcí kuličková ložiska DIN 630
1 vodicí lišta vstupního/výstupního ozubeného řemene 8 40 ESD – 80
2 drážkové matice 8, ocel, 2 x M6-36, leskle pozinkované
4 šrouby se zápustnou hlavou, DIN 7991 M6 x 14, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.28
Utahovací momentM = 4 Nm
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 611 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená

Popis

Durch die Verzahnung der Antriebsrolle Zahnriemenförderer 8 40-80 wird ein Zahnriemen T5-80 formschlüssig angetrieben. Zweireihige Pendelkugellager gleichen einen möglichen Achsversatz aus.
Die Antriebsrolle wird mit dem Antriebsbeschlagsatz 8 40 (0.0.702.72) befestigt. Mit der Antriebsrolle wird ein Ein- bzw. Auslauf für die Zahnriemenführungsleiste inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Varianty

Řadit podle

Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  40 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  80 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  120 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  160 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  200 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  240 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  320 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  400 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  40 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  80 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  120 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  160 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  200 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  240 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  320 mm
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  400 mm
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  40 mm
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaTipos de accionamiento:  Accionamiento directoAnchura total:  80 mm
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  40 mm
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaTipos de accionamiento:  Accionamiento indirectoAnchura total:  80 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900