Sada hnací kladky M
Vybraná varianta

Sada hnací kladky, plochý pásový dopravník 8 40 M – 200
0.0.725.95
0.0.725.95
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 hnací kladka, plochý pásový dopravník 8 40-200, ocel
2 vratné kladky 8 40 D50-200, Al, ocel, NBR
2 kryty 8 40 M-200, ocel, nerez
2 profily 6 30x30 přířez d=210 mm, Al, eloxovaný
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.725.95 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 5,67 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sada se skládá z hnací kladky, dvou vratných kladek, dvou krytů 8 40 M a dvou profilových přířezů pro větší tuhost. Sada hnací jednotky 8 40 M (0.0.725.72) slouží jako nosný a upevňovací prvek součástí. Potřebné upevňovací prvky jsou součástí sady hnací jednotky.
Kryt 8 M je vyroben z nerezové oceli a poskytuje spolehlivou ochranu proti zamotání tím, že bezpečně zakrývá místa zachycení na kladkách.
Doporučená šířka plochého dopravníkového pásu je 190 mm.
Varianty
Řadit podle
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 80 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 120 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 160 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 200 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 240 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 320 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Largeur totale: 400 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Largeur totale: 40 mm | |
| Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Largeur totale: 80 mm |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84313900
Sada hnací kladky M
Vybraná varianta

Sada hnací kladky, plochý pásový dopravník 8 40 M – 200
0.0.725.95
0.0.725.95