Hřídel


Vybraná varianta
Pojezdová kulatina D14 K (0.0.453.78)
Pojezdová kulatina D14 K
0.0.453.78
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Technická poznámka

tvrdost HRc 60 ± 2
drsnost Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
hloubka kalení min. 0,6 mm
kruhovitost 5 μm, rovnoběžnost 8 μm/1 000 mm
dodatečná ochrana proti korozi

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.453.78
Průměrd = 14 mm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,21 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
Materiálocel, Cf53, kalená, broušená

Popis

Varianty

Řadit podle

Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84831095