Magnetická zarážka dveří
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 tělo úhelníku, PA-GF
1 plechová vložka, ocel, PÚ: pozinkování
1 dorazový plech, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M5, PÚ: pozinkování 
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x14, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.601.30 | 
|---|---|
| Line | Line X | 
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 76 g | 
| Přídržná síla | 40 N | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
| Barva | černý odstín | 
| vhodnost pro čisté prostory | Ano | 
Popis
U profilů s uzavřenými drážkami je třeba pro vložení matice pro T-drážku a výstupků proti pootočení sejmout kryt drážky.
Poznámka:Při utahování upevňovacího šroubu se v drážce profilu zalisují výstupky proti pootočení dorazové desky, čímž se magnetický dorazový úhelník znehybní.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Couleur:  gris | Dimension modulaire: 40x40 mm | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Couleur:  noir | Dimension modulaire: 40x40 mm | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Couleur:  gris | Dimension modulaire: 32x18 mm | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) | Dimension modulaire: 30x30 mm | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 6 | deuxième ligne: 8 | Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) | Dimension modulaire: 30x30 mm | Type de rainure: 8 mm | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31163101
UNSPSC 7.0
 31163101
eCl@ss 4.0
 22041422
eCl@ss 4.1
 22041422
eCl@ss 6.0.1
 23210192
eCl@ss 5.0
 23210192
eCl@ss 5.1
 23210192
eCl@ss 11.0
 23240190
eCl@ss 7.1
 23240190
Číslo celního tarifu
 39269097