Klika, SystemMobile


Vybraná varianta
Rukojeť, hliník, 350 (0.0.644.01)
Rukojeť, hliník, 350
0.0.644.01
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 sloupky madla, zinkový odlitek, černý odstín
1 profil madla, Al, práškový nástřik, černý odstín
2 krytky madla, PA, černý odstín
4 krytky sloupku madla, PA, černý odstín
2 šrouby s půlkulatou hlavou M6x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 T-matice 8 M6, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.644.01
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 0,84 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

K dispozici jsou různé délky rukojetí, kterými se vozíky SystemMobile L, U a S ovládají. Usnadňují i ruční přepravu těžkých nákladů. Robustní odlévané držáky rukojetí zajišťují bezpečné spojení s mobilním zařízením. Speciální profil rukojeti s protiskluzovým povrchem podporuje plynulé tahání nebo tlačení.
Všechny hliníkové rukojeti jsou bezpečné z hlediska ESD.

Varianty

Řadit podle

Délka rukojeti:  350
Délka rukojeti:  550
Délka rukojeti:  750

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76169990